ROTA NCO2 1400 Z720-M2
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 1481323
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Rozhraní čelisti: Modul 2
- Bez kompenzace odstředivé síly
- Bez individuálního nastavení čelistí
- Těleso sklíčidla: EN-GJS-500-7
- Zdvih/čelist: 23 mm
- Zdvih pístu: 57 mm
- Max. upínací síla: 300 kN
- Max. aktivační síla: 170 kN
- Max. rychlost otáčení: 500 1/min
- Vlastní hmotnost: 824 kg
Technické údaje
Typ vřetene | - |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 28 (Z720) |
Ozubení | Modul 2 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 500.0 |
Max. upínací síla [kN] | 300.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 170.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 23.0 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 57.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 200.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 824.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod