KRP3 250-Z-AS-PM
Pneumatické 3čelisťové silové svěráky
ID 1499520
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Zesílení upínací síly
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 9 - 15 kN
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 3 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih: 9100 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 5.0 |
---|---|
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 55.0 |
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 9.0 |
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 15.0 |
Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 9100.0 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 1.6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).