SBM-M 1000
Polotovary čelistí
ID 1506277
SBM-M 1000, Polotovary čelistí
- Ozubení: Modul 2
- Šířka drážky: 30 mm
- Rozsah dodávky: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Polotovary čelistí |
---|---|
Ozubení | Modul 2 |
Šířka drážky N [mm] | 30 |
Šířka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 125 |
Délka L [mm] | 258 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/kus [kg] | 19.48 |
Při objednávání vrtané verze uveďte vzdálenosti středových otvorů a a b