iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110
Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
ID 1509962
iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110
- Řada: iTENDO²
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 110 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 650 Nm
- Není součástí dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- Předpoklad: Podložka iTENDO² nebo iTENDO² Easy Connect jsou nezbytné pro použití upínače nástrojů iTENDO².
Technické údaje
Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
---|---|
Řada | iTENDO² |
Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Projekční délka L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 61.5 |
Min. točivý moment [Nm] | 650 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |
Životnost akumulátoru [h] | 10 |
Snímač zrychlení [g] | 100 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 25000 |
Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] | 80 |
Upínač nástrojů iTENDO² pouze v kombinaci s balíčkem iTENDO² (např. iTENDO² Pad)
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání