Magnetický držák iTENDO²
Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
ID 1511806
iTENDO² Magnethalter
- Řada: iTENDO²
- Uchopovací průměr: 24 mm
- O.D.-průměr: 24 mm
- Projekční délka: 31.07 mm
- Celková výška: 31 mm
- Předpoklad: Podložka iTENDO² pad nebo iTENDO² easy connect jsou nezbytné pro použití magnetický držák iTENDO².
Technické údaje
Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
---|---|
Řada | iTENDO² |
Upínací průměr D1 | 24 mm |
Vnější průměr D1 [mm] | 24.0 |
Celková výška L1 [mm] | 31.0 |
Projekční délka L1 [mm] | 31.07 |
L2 [mm] | 40.0 |
L3 [mm] | 22.0 |
L4 [mm] | 32.6 |
L5 [mm] | 6.5 |
G | M5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.094 |
Životnost akumulátoru [h] | 10 |
Snímač zrychlení [g] | 100.0 |
max. tlak chladící kapaliny [bar] | 20.0 |
Provedení
Magnetický držák s technologií iTENDO² pro jednoduché použití při testech a optimalizaci procesů. Lze velmi snadno připevnit magneticky nebo pomocí šroubů na statické části v pracovním prostoru.