KSC3 grip 125-160
Základní upínací svěrák
ID 1514238
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- S reverzibilními uchopovacími čelistmi
- Niklované základní těleso
- Rozměry: 125 x 160 x 83 mm
- Šířka čelisti: 125 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 8.7 kg
Technické údaje
Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
---|---|
Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 8.7 |
Šířka čelisti [mm] | 125.0 |
Rozsah dodávky
Svěrák, reverzibilní zakusovací čelisti, návod k obsluze; bez momentového klíče