arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HS 8 Podobné zobrazení

HS 8

Upínací vložky

ID 1525003

HS 8, Upínací vložky
  • Výška H: 12 mm
  • Průměr D: 8 mm
  • Závit G: M4
  • Materiál: HSS
  • Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Výška H [mm] 12.0
Průměr D [mm] 8.0
Závit G M4
Max. síla zatížení [kN] 10.0
Materiál HSS
Jednotka 1 sada = 10 kusů
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.