SWO-MTA6-K
ID 9962216
- Počet elektrických průchodů: 6
Technické údaje
Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
---|---|
Schéma šroubování | J |
Typ přenosu | Výkon |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.46 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
Počet čepových kontaktů | 6 |
Jmenovitý proud [A] | 45 |
Střídavý proud [V AC] | 500 |
Stejnosměrný proud [V DC] | 700 |
Elektrické připojení | Konektor se závitem Amphenol MS, 6kolíkový |
Výstup elektrického připojení | radiální |
Zvláštní vlastnosti | Dodatečný zástrčkový kontakt pro vedení uzemnění na tělo modulu. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.