TENDO EC HSK-A63 Ø20x130
Hydraulický držák nástrojů
ID 20064357
TENDO EC HSK-A63 Ø20x130, Upínače nástrojů
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 130 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 400 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | TENDO E compact |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.0 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38.0 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 50.0 |
L5 [mm] | 104.0 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 400.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.68 |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání