„Automatizace je klíčem k vytvoření zdravého, efektivního a odpovědného průmyslu,“ zdůrazňuje Timo Gessmann, technický ředitel (CTO) společnosti SCHUNK. Proto se technologická společnost letos zaměřuje na dvě hlavní témata: „Zdravá továrna“ a „Inovace prostřednictvím spolupráce“. Cílem je navrhnout výrobní proces, který je zdravý a ekonomicky úspěšný pro člověka i životní prostředí. Inovativní moduly automatizace a digitalizace zde hrají ústřední roli, kterou si společnost SCHUNK klade za cíl společně rozvíjet prostřednictvím rozšíření své odborné sítě a otevřené kultury výměny.“
Automatizace pomáhá nejen vyplnit mezery v kvalifikaci, ale také poskytuje příležitost vyrábět rychleji a efektivněji a zároveň zůstat flexibilní v reakci na měnící se výrobní prostředí. Aby společnost SCHUNK svým zákazníkům usnadnila vstup do automatizace, zpřístupňuje své odborné znalosti mimo jiné prostřednictvím pohodlných digitálních služeb. Dva nové nástroje umožňují validovaný návrh a individuální konfiguraci lineárních modulů . Nové řídicí centrum SCHUNK také nabízí intuitivní uživatelské prostředí. V budoucnu budou mít zákazníci přístup ke komplexním digitálním modulům ve známé funkcionalitě aplikace a budou je moci snadno a flexibilně používat. Například parametr elektrických chapadel, jako je uchopovací síla, polohy a rychlosti uchopení, lze před uvedením do provozu optimálně přednastavit pro konkrétní aplikaci pomocí softwaru, který je k dispozici zde.
Ve svém stánku bude společnost SCHUNK předvádět, jak mohou být průmyslové procesy od nakládky a vykládky až po obrábění navrženy z jediného zdroje energeticky úsporným, bezpečným a flexibilním způsobem: pomocí přizpůsobených aplikací od upínání nástrojů a obrobků, uchopení a automatizační techniky.
Nové řady elektrických chapadel jako EGU a EGK umožňují bezpečné manipulační procesy v různých výrobních prostředích díky individuálním parametrizačním schopnostem a různým režimům uchopení. Jsou založeny na standardizované, vyhovující funkční koncepci a díky pravidelným aktualizacím softwaru jsou připraveny na budoucnost. To také charakterizuje 2D uchopovací sadu . Aplikační sada se skládá z chapadla specifického pro konkrétní aplikaci jako je EGU, kamerového systému a průmyslového počítače s vlastním AI softwarem SCHUNK. Společnost SCHUNK vyvinula inteligentní sadu zahrnující AI pro rychlejší vstup do autonomní manipulace s objekty, které nejsou pozičně orientované. K použití se nevyžadují žádné předchozí znalosti programování nebo zpracování obrazu. Osvobozuje tak kvalifikované pracovníky od opakujících se úkolů a vytváří zdravější a atraktivnější pracovní prostředí.
Díky své jedinečné synergii a odborným znalostem v oblasti automatizovaného nakládání strojů nabízí společnost SCHUNK ve svém širokém portfoliu všechny komponenty pro síťově propojený stroj. Nové senzorické upínací moduly, jako je silový svěrák KSP-S3 umožňují automatizované upínací procesy v prostoru stroje a mohou být díky IO-Link integrovány do řídicího systému stroje. V kombinaci se senzorickým upínačem nástrojů iTENDO2 lze proces obrábění transparentně mapovat a výrazně zkrátit dobu obrábění a omezit zmetky. Hydraulický rozpínací upínač nástrojů řady TENDO navíc snižuje spotřebu energie celého procesu.
SCHUNK také navrhuje nové výrobní kroky s přizpůsobenými automatizačními řešeními v měnících se budoucích odvětvích, jako je e-mobilita a elektronika. To je ukázáno jako příklad v Hannoveru. Nové chapadlo pro kulaté články RCG pro pružnou manipulaci s bateriovými články o průměru 46 milimetrů je toho příkladem. Chapadlo lze podle potřeby rozšířit tak, aby tvořilo více uchopovacích jednotek, a v kombinaci s dynamickými lineárními přímými osami umožňuje spolehlivé vysokorychlostní aplikace.
„Jsme přesvědčeni, že spolupráce a otevřenost vedou k průkopnickým inovacím, které udržitelně rozvíjejí průmysl,“ vysvětluje Timo Gessmann. To je důvod, proč se společnost SCHUNK zavázala spolupracovat jako partner na mnoha úrovních a usiluje o otevřený přístup se zaměřením na uživatele. Společnost SCHUNK využívá platformy, jako je NVIDIA, přední světový poskytovatel výpočetní techniky AI, aby své produkty zpřístupnila jako digitální dvojčata pro simulaci systému. V inovačním ekosystému pro umělou inteligenci (AI) Ipai pracuje SCHUNK na nových praktických řešeních s klíčovou technologií. Společnost SCHUNK chce také přispět k návrhu sdíleného digitálního datového prostoru v rámci iniciativy Manufacturing X s odborníky spolupracujícími na zajištění toho, aby digitalizace průmyslu v nadcházejících letech výrazně nabrala na rychlosti.
Navštivte společnost SCHUNK na veletrhu Hannover Messe: Hala 6, stánek A26