Prostoje znamenají ztrátu času a produktivity. Díky upínacímu systému nulového bodu VERO-S můžete zkrátit dobu montáže a nastavení na pouhých několik sekund, čímž se otevírá cesta od flexibilních výrobních procesů k automatizované výrobě. Standardizované rozhraní zajišťuje maximální spolehlivost procesu, vysokou dostupnost systému a nákladově efektivní pracovní postupy.
Dnes jednotlivá součástka, zítra sériová výroba, pozítří automatizovaná obsluha strojů. Díky své modulární konstrukci se systém VERO‑S dokáže flexibilně přizpůsobovat novým požadavkům. A díky více než 1 000 možných kombinací nabízí vhodné řešení prakticky pro jakýkoli upínací úkol. To znamená, že vaše výroba bude připravena na cokoli, co přinese budoucnost.
Navrženo pro maximální spolehlivost procesu: Samosvorný mechanismus spolehlivě drží obrobky a upínací zařízení na místě i v případě poklesu tlaku. To zajišťuje maximální stabilitu během obrábění a dává vám jistotu, že se na svou upínací techniku můžete vždy spolehnout.
K produktivitě dochází všude tam, kde jsou stroje v provozu. Díky hermeticky uzavřené konstrukci bude zařízení VERO‑S po dlouhá léta spolehlivě fungovat bez nutnosti údržby. To snižuje náklady na údržbu, předchází neplánovaným výpadkům a zajišťuje trvale vysokou dostupnost systému.
Cesta k automatizované výrobě začíná standardizovanými a spolehlivými procesy. Systémem VERO-S připravujete půdu pro automatickou výměnu obrobků, upínacích zařízení a dalších zařízení. Standardizované rozhraní snižuje potřebu ručních zásahů, zjednodušuje automatizační řešení a připravuje váš obráběcí stroj na požadavky budoucnosti.
Zkrácení doby seřizování pro obráběcí procesy je jedním z hlavních faktorů, když jde o zvyšování ziskovosti ve výrobním průmyslu. V CNC obráběcích centrech vedou prostoje stroje při upínání a seřizování ke ztrátě efektivity. Konečným řešením této výzvy je zavedení technologie nulového bodu pro obrábění . Tím se vytvoří statický, univerzální a vysoce přesný referenční bod, který eliminuje nutnost opětovného nastavení referenční polohy stroje při každé nové operaci.
Při použití rychlovýměnného systému pro obrábění probíhá veškerá příprava obrobku mimo stroj (externí nastavení). Řada modulů VERO-S NSE3 společnosti SCHUNK byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Díky patentovanému systému dvojitého zdvihu a integrované funkci turbo nabízí modul až o 250 % větší tažnou sílu a umožňuje řezání bez vibrací i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Praktické výsledky používání VERO-S NSE3 zahrnují:
Upínací systém nulového bodu je pokročilá upínací technologie, která na CNC stroji vytváří statický, neměnný nulový bod. Modul VERO-S NSE3 od společnosti SCHUNK je považován za etalon ve své kategorii na trhu a je lepší než většina běžných pneumatických upínacích zařízení pokud jde o flexibilitu. Umožňuje polohování a upínání obrobků v jedné operaci pomocí upínacích kuželů a upínacích čepů. Tím je zajištěno pevné držení a opakovatelnost s přesností lepší než 0,005 mm bez nutnosti opětovného seřízení.
VERO-S zkracuje doby nastavování přípravou obrobků mimo CNC stroj (externí nastavení). Rychlovýměnná technologie umožňuje výměnu palet nebo obrobků během několika sekund jakmile je zpracování dokončeno . Moduly jsou kompletně utěsněné a nepodléhají korozi, což zkracuje prostoje strojů až o 90 % a zajišťuje, že stroje jsou dokonale připraveny pro skutečnou Automatizace a zaručuje maximální spolehlivost i v přítomnosti chladicích kapalin a třísek.
Ano, kompatibilita je zajištěna. Modul NSE3 138 upínacího systému nulového bodu je 100% kompatibilní pro instalaci v předchozích verzích (moduly NSE plus 138). To znamená, že moduly lze vyměňovat 1:1, aniž by došlo k chybám při zpracování.
Díky této flexibilitě je modernizace výrobních linek rychlá a bezpečná. Integrace je ideální pro složité systémy, jako 5osé obráběcí centrum .
Naši techničtí odborníci vám rádi ukáží, jak lze systém VERO-S integrovat do vašeho stávajícího ekosystému CNC. Obraťte se na nás nebo si prohlédněte technické údaje v části „Podrobnosti o výrobku“.