MTTH HSK-A 100 MK3x150
Morse taper mountings with locking thread
ID 23001931
MTTH HSK-A 100 MK3x150, Toolholders
- Morse taper mountings with locking thread
- Series: Morse taper mountings with locking thread
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Thread in clamping diameter: M12
- Morse taper: MK 3
- Projecting length: 150 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 기술 | 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
|---|---|
| 시리즈 | 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 크기 | MK 3 |
| 스레드 고정 볼트 G | M12 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| 중량 [kg] | 3.08 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
DIN 228A에 따라 고정 나사를 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합.
흔들림 정확도
테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능