MTTH HSK-A 63 MK2x120
Morse taper mountings with locking thread
ID 23004341
MTTH HSK-A 63 MK2x120, Toolholders
- Morse taper mountings with locking thread
- Series: Morse taper mountings with locking thread
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M10
- Morse taper: MK 2
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Fixations de cône Morse avec frein filet |
|---|---|
| Gammes | Fixations de cône Morse avec frein filet |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 2 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| Poids [kg] | 1.16 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande