MMS 22-IO 링크
프로그래밍 가능한 자기 스위치
자기 스위치는 자동화 구성품의 모니터링에 사용됩니다. 구성품 내에 고정된 자석을 비접촉식으로 감지합니다. 추가 처리 데이터에 추가로, 센서는 IO-Link 인터페이스를 통해서 자기장의 처리를 출력합니다.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Regulace prostřednictvím IO-Link
pro vyhodnocení údajů, např. teploty, hodnocení kvality nebo identifikaci snímače - Integrovaná elektronika
vede ke kompaktnímu provedení a umožňuje použití kabelů se standardními zástrčkovými konektory - Vhodné pro úzké montážní prostory
zaučením prostřednictvím rozhraní IO-Link - Verze s LED displejem
slouží ke zobrazení stavu připojení IO-Link - C-drážkový snímač
pro prostorově úspornou snadnou a rychlou montáž na výrobek
Možnosti a zvláštní informace
- Zdroje rušení
Snímače mohou ovlivňovat jiná magnetická pole v bezprostřední blízkosti. Rušivá magnetická pole mohou vytvářet motory, elektrické svářečky, trvalé magnety nebo magnetizované materiály (tzv. měkké magnety), např. imbusové klíče, třísky atd. - Vysoká třída ochrany
IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit.