arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CC ER 25 P Ø9/16 Podobné zobrazení

CC ER 25 P Ø9/16"

Přesné upínací kleštiny ER

ID 1403910

CC ER 25 P Ø9/16", Přesné upínací kleštiny ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pro upínací průměr: Ø9/16"
  • Průměr: 9/16"
  • Délka L1: 34 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,002 mm
Pro ER 25
Pro upínací průměr Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.055
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B