SKP HSK 25
Tester upínací síly
ID 205960
SKP HSK 25, Tester upínací síly
- Pro rozhraní: HSK 25
- Průměr: 29 mm
Technické údaje
| Pro rozhraní | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 29.0 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| L1 [mm] | 98.0 |
| L2 [mm] | 200.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |