SKP HSK 40
Tester upínací síly
ID 205962
SKP HSK 40, Tester upínací síly
- Pro rozhraní: HSK 40
- Průměr: 40 mm
Technické údaje
| Pro rozhraní | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 40.0 |
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 101.0 |
| L2 [mm] | 209.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.31 |