SKP HSK 50
Tester upínací síly
ID 205963
SKP HSK 50, Tester upínací síly
- Pro rozhraní: HSK 50
- Průměr: 50 mm
Technické údaje
| Pro rozhraní | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 50.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 104.0 |
| L2 [mm] | 216.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.74 |