arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKP HSK 63 图片仅供参考

SKP HSK 63

夹持力测试仪

ID 205964

SKP HSK 63, 夹持力测试仪
  • 面向接口: HSK 63
  • 直径: 63 mm
面向接口 HSK 63
D1 [mm] 63.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 130.0
L2 [mm] 248.0
重量 [kg] 2.6