TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD
Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině
ID 1516599
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině
- TRIBOS-Mini SVL
- Uchopovací průměr: 3 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
- Celková délka: 100 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-Mini SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-12 KD |
| Upínací průměr D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Celková délka L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.09 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Max. rychlostní limit
52.000 1/min
Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
CAD data
Výkresy dle DIN SPEC 69874 jsou k dispozici na adrese schunk.com; pro více informací kontaktujte prosím cad.cax.daten@de.schunk.com