TRIBOS SVL-20 Ø10x150
Polygonální nástavce
ID 205606
TRIBOS SVL-20 Ø10x150, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 150 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.29 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
18.500 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich