arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø20 Ø11 PK Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø20 Ø11 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

ID 217928

GZB-S Ø20 Ø11 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 11 mm
  • Buitendiameter: 20 mm
  • Lengte: 50.5 mm
Technologie Tussenmouwen met perifere koeling
Reeksen GZB-S PK
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 20 PK
Klemdiameter D1 11 mm
Buitendiameter D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50,5 mm / 2.0"
Uitstekende lengte L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Standaardlengte ja

Variant
Gekoelde periferie

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig
Gegroefde kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar