TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4"x100
ID 1319625
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO E compact
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 1 1/4"
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 900 Nm
Technické údaje
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO E compact |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 1 1/4" |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 900.0 |
| Poids [kg] | 3.8 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande