arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P HSK-A 32 Ø10x85 Podobné zobrazení

TENDO P HSK-A 32 Ø10x85

Hydraulický upínač nástrojů

ID 205872

TENDO P HSK-A 32 Ø10x85, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 32
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 45 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile HSK-A 32
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 26.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 65.0
G M6
Coppia min. [Nm] 45.0
Peso [kg] 0.5
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Adatto per macchine Chiron tipo FZ-08 con sistema portautensili per 24 utensili

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta