TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x4.72"
ID 1458063
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 5/8"
- Przewidywana długość: 119.89 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 185 Nm
Technické údaje
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Slim 4ax |
| Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
| Średnica mocowania D1 | 5/8" |
| D2 [mm] | 34.04 |
| D6 [mm] | 26.92 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 119,89 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 50.38 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.84 |
| G | M12x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 185.0 |
| Masa [kg] | 1.7 |
| Wariant Cool Flow | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Ukierunkowane chłodzenie za pomocą czterech kanałów z chłodziwem zamontowanych w odstępach co 90° na średnicy mocowania
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie