NSE3-PH 138 IOL
Elektromechanické upínací moduly
ID 1515320
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Elektromechanický upínací modul
- Regulace prostřednictvím IO-Link
- Kompletně integrovaná senzorika
- Monitorování poloh upínacího smykadla
- Monitorování přítomnosti palet
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Přítlačná síla: 20 kN
- Zavírací/otevírací čas: 10 s
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
- Provozní napětí aktuátoru: 24 V DC
- Max. příkon: 2000 mA
- Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Technické údaje
| Rozměry | Ø138 x Ø110 x 55,7 mm |
|---|---|
| Průměr [mm] | 138.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 20.0 |
| Síťové napětí [V DC] | 24.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 10.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.5 |