arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSE3 160 IOL

KSE3 160 IOL

Elektromechanické silové svěráky

ID 1465973

Elektromechanický silový svěrák, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Elektromechanický 2čelisťový silový svěrák
  • Regulace prostřednictvím IO-Link
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Monitorování polohy čelistí prostřednictvím IO-Link
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Možný rozsah upínací síly: 10.5 - 35 kN
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Rychlost pojezdu čelistí: 0.4 mm/s
  • Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
  • Provozní napětí aktuátoru: 24 V DC
  • Klidový proud: 70 mA
  • Průměrná spotřeba proudu: 800 mA
  • Max. příkon: 5000 mA
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Vlastní hmotnost: 12.8 kg
Zdvih na čelist [mm] 3.0
Min. upínací síla [kN] 10.5
Max. upínací síla [kN] 35.0
Provozní napětí řídicí jednotky [V DC] 24.0
Provozní napětí aktuátoru [V DC] 24.0
Klidový proud [mA] 70.0
Průměrná spotřeba proudu [mA] 800.0
Max. příkon [mA] 5000.0
Rychlost pojezdu čelistí [mm/s] 0.4
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 12.8

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze; bez pevného kontaktu pro integraci do řídicí jednotky stroje

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“.

Možný rozsah upínací síly
Rozsah, ve kterém lze upínací sílu nastavit. Cílová upínací síla je v softwaru nastavena v procentech.

Průměrná spotřeba proudu
Průměrná spotřeba proudu během jednoho upínacího cyklu (upínání/otevírání).

Max. příkon
Maximální spotřeba proudu, max. jednou za upínací cyklus.

Rychlost pojezdu čelistí
Maximální možná rychlost pojezdu s vysokými upínacími silami. Při nižších upínacích silách může být rychlost pojezdu nižší.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).