arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFPS-A1-L30 630 x 315

MFPS-A1-L30 630 x 315

Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.

ID 1358578

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Paralelní pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
  • S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 630 x 315 x 66 mm
  • Orientace pólu: Příčné
  • Rozteč pólů: 30 + 10 mm (ocel + pryskyřice)
  • Počet pólů: 14 (56x pólový závit M6)
  • Přídržná síla: 160 N/cm²
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 90 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
L [mm] 630.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Max. upínací síla [N/cm²] 160.0
Rozteč pólů 30 mm + 10 mm
Počet pólů 14.0
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 7.0
Vlastní hmotnost [kg] 90.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců