GWU-4 65-17
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490759
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 65 mm
- 1 sada = 2 kusy
- Vhodné pro: KSM2 90
- Šířka: 65 mm
- Výška: 17 mm
- Vlastní hmotnost: 0.15 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.15 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku