KSX-C2 125-330-L
5osý svěrák
ID 1493456
Standardní jednočinný svěrák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavitelný střed upnutí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Snížená konstrukce
- Rozměry: 125 x 330 x 142 mm
- Základní upínací zdvih: 130 mm
- Max. upínací síla upnutí polotovaru: 50 kN
- Max. krouticí moment upnutí polotovaru: 100 Nm
- Max. upínací síla přesného upnutí: 34 kN
- Max. krouticí moment přesného upnutí: 120 Nm
- Vlastní hmotnost: 26.1 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 142.0 |
| Max. upínací síla upnutí polotovaru [kN] | 50.0 |
| Max. krouticí moment upnutí polotovaru [Nm] | 100.0 |
| Max. upínací síla přesného upnutí [kN] | 34.0 |
| Max. krouticí moment přesného upnutí [Nm] | 120.0 |
| Základní upínací zdvih [mm] | 130.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 26.1 |
Rozsah dodávky
Svěrák, návod k obsluze; bez klíče na matice, bez upínacích čelistí