arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSX-C2 125-630-L

KSX-C2 125-630-L

5osý svěrák

ID 1493484

Délai de livraison sur demande
Standardní jednočinný svěrák

Vlastnosti produktu:
  • Nastavitelný střed upnutí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Bez systémových čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
  • Snížená konstrukce
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 630 x 142 mm
  • Základní upínací zdvih: 130 mm
  • Max. upínací síla upnutí polotovaru: 50 kN
  • Max. krouticí moment upnutí polotovaru: 100 Nm
  • Max. upínací síla přesného upnutí: 34 kN
  • Max. krouticí moment přesného upnutí: 120 Nm
  • Vlastní hmotnost: 34.8 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 125.0
Výška [mm] 142.0
Max. upínací síla upnutí polotovaru [kN] 50.0
Max. krouticí moment upnutí polotovaru [Nm] 100.0
Max. upínací síla přesného upnutí [kN] 34.0
Max. krouticí moment přesného upnutí [Nm] 120.0
Základní upínací zdvih [mm] 130.0
Vlastní hmotnost [kg] 34.8

Rozsah dodávky
Upínač, návod k obsluze; bez upínacího klíče, bez upínacích čelistí, bez nástavce táhla