KSX-C2 125-630
5osý svěrák
ID 1493483
Standardní jednočinný svěrák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavitelný střed upnutí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Standardní
- Rozměry: 125 x 630 x 181 mm
- Základní upínací zdvih: 130 mm
- Max. upínací síla upnutí polotovaru: 50 kN
- Max. krouticí moment upnutí polotovaru: 100 Nm
- Max. upínací síla přesného upnutí: 40 kN
- Max. krouticí moment přesného upnutí: 120 Nm
- Vlastní hmotnost: 40.8 kg
Technické údaje
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 181.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi [kN] | 50.0 |
| Coppia max. serraggio delle parti grezze [Nm] | 100.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio di precisione [kN] | 40.0 |
| Coppia max. serraggio di precisione [Nm] | 120.0 |
| Corsa di serraggio di base [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 40.8 |
La fornitura comprende
Morsa a vite manuale d'uso; senza chiave ad anello, senza staffe di serraggio, senza prolunga tirante