arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSX 125-L

KSX 125-L

5-Achsen Kraftspanner

ID 432271

Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Niedrige Ausführung
  • Betätigung über Außensechskantanschluss
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 300 x 125 mm
  • Spannkraft: 5 - 40 kN
  • Gewicht: 22.6 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Bauhöhe [mm] 125.0
Min. Spannkraft [kN] 5.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Gewicht [kg] 22.6

Lieferumfang
Spanner inklusive Spannpratzen, Handkurbel, Spannhebel, Betriebsanleitung; ohne Trägerbacken