PGS3 100
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1446779
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Rozměry: 100 x 100 x 87,7 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 10 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 30 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 2 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 10.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 30.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 1000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti, návod k použití; bez systémových čelistí, bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů