KSF3 200-Z
ID 1514329
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 200 x 200 x 90,2 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 26 - 35 kN
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Altura máx. de la mordaza: 100 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera: 2550 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.2 s
- Peso: 24 kg
Información técnica
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. [kN] | 26.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 35.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 100.0 |
| Distanza H [mm] | 30.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.2 |
| Peso [kg] | 24.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)