KSF3-LH 160-Z
ID 1457403
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 82,2 mm
- Faixa de força de fixação: 10 - 15 kN
- Faixa de força de fixação com turbo: 29 - 34 kN
- Curso por castanha: 8 mm
- Máx. altura da castanha: 200 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de abertura: 6 - 9 bar
- Pressão máx. turbo: 6 bar
- Consumo de ar por curso: 1700 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.8 s
- Peso: 13 kg
Technické údaje
| Curso por castanha [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. [kN] | 10.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 15.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 25.0 |
| Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.8 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)