arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3 250-Z-PM-BWA

KSP3 250-Z-PM-BWA

Pneumatické upínací silové bloky se systémem rychlé výměny čelistí

ID 1479283

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Rychlá výměna čelistí
Technické údaje:
  • Rozměry: 250 x 250 x 131 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Max. výška čelisti: 52 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 2 - 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
  • Vlastní hmotnost: 34.5 kg
Zdvih na čelist [mm] 5.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 55.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 52.0
Vzdálenost H [mm] 22.5
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 9100.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.6
Vlastní hmotnost [kg] 34.5

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).