THL-A plus 200 Z-Z
Lunety s výkyvným ramenem páky
ID 825221
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Cylindrické válečky
- Spannbereich mit Späneschutz: 16 - 80 mm
- Spannbereich ohne Späneschutz: 8 - 80 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 3.5 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.02 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Max. obvodová rychlost: 605 m/min
- Vlastní hmotnost: 15.8 kg
Technické údaje
| Typ mazání | Centrální mazání |
|---|---|
| Válečky | válcové |
| Min. upínací Ø [mm] | 8.0 |
| Max. upínací Ø [mm] | 80.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 3.5 |
| Přesnost vystředění [mm] | < 0.02 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Max. obvodová rychlost [m/min] | 605.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 15.8 |