arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL-A plus 300 Z-Z Similar a la imagen

THL-A plus 300 Z-Z

Luneta con brazo de palanca retráctil

ID 825321

Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación central
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 22 - 130 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 12 - 130 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 10 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
  • Precisión de centraje: < 0.04 mm
  • Precisión de repetición: < 0.007 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 590 m/min
  • Peso: 50 kg
Tipo de lubricación Lubricación central
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 12.0
Diám. sujeción máx. [mm] 130.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 10.0
Precisión de centraje [mm] < 0.04
Precisión de repetición [mm] < 0.007
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 590.0
Peso [kg] 50.0