ROTA-G 250-82 C5-GBK
Tříčelisťové ruční sklíčidlo se systémem rychlé výměny čelistí
ID 815021
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 82 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.1 mm
- Rozteč zubů: 5.5 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. krouticí moment: 200 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 33.1 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-3 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 5 |
Ozubení | Přímé ozubení |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
Max. krouticí moment [Nm] | 200.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 7.1 |
Rozteč zubů [mm] | 5.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 33.1 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití