arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo

ID 1570299

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • Váhově redukované 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
  • Středicí kompenzace protilehlých čelistí
  • Konzolová deska: Hvězdicová matice 22,5°/ 30°/ 45°
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 17.3 mm
  • Kompenzační zdvih na čelist: 12 mm
  • Max. upínací síla: 180 kN
  • Max. krouticí moment: 210 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 167 kg
Poznámka:
  • Při použití upínání pomocí dvou čelistí je navíc zapotřebí zamykací kryt pro zablokování jednoho páru čelistíUpínání kulatých, pravoúhlých a geometricky nepravidelných obrobků je možnéDíky centrickému, kompenzačnímu čtyřbodovému upínání jsou obrobky upínány s minimální deformací.
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1300.0
Max. upínací síla [kN] 180.0
Max. krouticí moment [Nm] 210.0
Zdvih/čelist [mm] 17.3
Kompenzační zdvih/čelist [mm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 167.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, středicí čep, T-drážky, ráčnové klíče s adaptérem, šroub s okem, montážní šrouby, matice pro T-drážky, kryt uzavření otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí, bez pevných dorazů obrobku, bez zamykacího krytu