arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818216

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
  • Nahrazeno: 0818316
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 230 mm
  • Držák vřetene: Z415
  • Strana sklíčidla: 230 mm (9.06")
  • Strana stroje: 230 mm (9.06")
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 8.6 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 220 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 345 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z415
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1300.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 220.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 25.4
Rychlý zdvih/čelist [mm] 16.9
Upínací zdvih/čelist [mm] 8.6
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 39.9
Moment setrvačnosti [kgm²] 16.8
Vlastní hmotnost [kg] 345.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, 2 spojovací kolena G 3/8" na rozvodném kroužku, spojky pro připojení elektropneumatické řídící jednotky, šroub s okem, návod k použití; bez montážní konzole pro rozvodný kroužek, bez nástavbových čelistí