arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818225

Standardní pneumatická silová sklíčidla

  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
  • Nahrazeno: 0818325
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 275 mm
  • Držák vřetene: Z450
  • Strana sklíčidla: 275 mm (10.83")
  • Strana stroje: 275 mm (10.83")
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 38.1 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 28.1 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 10 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 200 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 431 kg
Type de broche -
Taille de broche Z450
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1000.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 200.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 38.1
Mouvement/mors rapide [mm] 28.1
Course de serrage/mors [mm] 10.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 63.7
Moment d'inertie [kgm²] 25.5
Poids [kg] 431.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés