arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 808031

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 81 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.9 mm
  • Curso do pistão: 21 mm
  • Força de fixação máx.: 130 kN
  • Máx. força de atuação: 45 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
  • Peso: 28.9 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 130.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.9
Course du piston (H) [mm] 21.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.235
Poids [kg] 28.9

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation