ROTA NCO 210 Z170-KV
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856013
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 9 mm
- Zdvih pístu: 27 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. aktivační síla: 42 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 21 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
| Ozubení | Pero a drážka |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 95.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 42.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 9.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 27.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.11 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 21.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones