ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna
ID 1331058
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Design a tenuta stagna
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 8 mm
- Corsa del pistone: 18.5 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 64 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 3000 1/min
- Peso: 36 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 64.0 |
| 最大启动力 [kN] | 38.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 18.5 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 2 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.31 |
| 重量 [kg] | 36.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso
Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.