arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA DFF 180 Podobné zobrazení

ROTA DFF 180

Vřetena s otočnými palci
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Vřetena s otočnými palci
  • Maximální přesnost obvodové házivosti
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 15 mm
  • Max. upínací síla: 15 kN
  • Max. aktivační síla: 15 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1800 1/min
Max. rychlost otáčení [1/min] 1800.0
Max. upínací síla [kN] 15.0
Max. aktivační síla [kN] 15.0
Zdvih pístu (H) [mm] 15.0