ROTA HSA 250
Kompenzační sklíčidla
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzační sklíčidla
- Upínání obrobků mezi hroty
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Kompenzace v Ø: 4 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 110 kN
- Max. aktivační síla: 46 kN
- Max. rychlost otáčení: 3000 1/min
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 110.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 46.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
| Kompenzace v Ø [mm] | 4 |