arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA HSA 400 Podobné zobrazení

ROTA HSA 400

Kompenzační sklíčidla
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Kompenzační sklíčidla
  • Upínání obrobků mezi hroty
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 9 mm
  • Kompenzace v Ø: 5 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. aktivační síla: 61 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1800 1/min
Max. rychlost otáčení [1/min] 1800.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. aktivační síla [kN] 61.0
Zdvih/čelist [mm] 9.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Kompenzace v Ø [mm] 5