arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA HSA 500 Podobné zobrazení

ROTA HSA 500

Kompenzační sklíčidla
Řešení na přání zákazníka

Vlastnosti produktu:
  • Kompenzační sklíčidla
  • Upínání obrobků mezi hroty
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Kompenzace v Ø: 8 mm
  • Zdvih pístu: 40 mm
  • Max. upínací síla: 250 kN
  • Max. aktivační síla: 125 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
Max. rychlost otáčení [1/min] 1000.0
Max. upínací síla [kN] 250.0
Max. aktivační síla [kN] 125.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Zdvih pístu (H) [mm] 40.0
Kompenzace v Ø [mm] 8